變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® Q290
測試方法
密度
g/cm³
1,27
顏色
黑色
最大 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
3,0
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
9,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,14 - 0,26
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,70
機械規格
彎曲模量
MPa
3.074
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
97
DIN 53452
抗壓強度
MPa
68
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
55
邵氏 D 硬度
80
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+140
最高短期應用溫度
°C
+180
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® Q290滑動軸承的允許pv值,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® Q290 滑動軸承在 iglidur® 系列中並不代表最高的靜態承載能力,但在中高動態負載下,這種材料的優勢顯而易見:在堅固的旋轉應用中,例如農業或建築機械,尤其是在"軟性" 軸上,軸和軸承都能達到極佳的使用壽命!

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 55 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® Q290滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖02說明了這種關係。在+180 °C的短期允許應用溫度下,允許的表面壓力仍超過10 MPa。建議的最大表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® Q290 在徑向負荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
必須注意的是,太粗糙的滑動夥伴會增加摩擦。iglidur® Q290 的摩擦係數也會隨著速度的增加而增加(圖04)。相反地,摩擦係數會隨著徑向負荷持續降低,如圖 05 所示。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net