變更語言 :
技術資料
一般規格
單元
iglidur® RW370
測試方法
密度
g/cm³
1,34
DIN EN ISO 1183-1
顏色
米黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,25
ISO 175
最大總吸濕量
重量百分比
1,2
ISO 62
摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,13 - 0,17
最大 pv 值 (乾)
MPa - m/s
1,20
機械規格
彎曲模量
MPa
2.997
DIN EN ISO 178
+20°C 時的抗彎強度
MPa
100
DIN EN ISO 178
抗壓強度
MPa
129
最大建議表面壓力 (+20°C)
MPa
75
邵氏硬度
80
DIN 53505
物理及熱規格
長期最高應用溫度
°C
+170
短期最高應用溫度
°C
+190
較低應用溫度
°C
-50
熱傳導率
[W/m · K]
0,22
ASTM C 177
熱膨脹係數 (+23°C 時)
[K-1 · 10-5]
5
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料特性

圖 01: iglidur® RW370 的允許 pv 值,壁厚為 1 mm,在 +20°C 下對鋼軸乾燥運轉,安裝在鋼外殼中。
**X 軸 = 表面速度 [m/s]**Y 軸 = 負載 [MPa]
iglidur® RW370 是專為鐵路技術的高防火要求而開發的。iglidur® RW370 軸承在鐵路技術中主要用於門系統、座椅調整器和接頭以及鉸鏈。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 75 MPa)
**X = 溫度 [°C]**Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® RW370滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
**X = 負載 [MPa]**Y = 變形 [%]
圖 03 顯示 iglidur® RW370 在不同負荷下的彈性變形。除其他因素外,可能的變形還取決於負載的工作週期。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
**X = 表面速度 [m/s]**Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
iglidur® RW370 在乾燥運轉時的摩擦係數非常好,隨著速度達到 1.1 m/s,摩擦係數會進一步下降。圖 04 顯示了鋼軸上的相關性。然而,從 1.25 m/s 的速度開始,摩擦係數會急速上升,因為此時已達到材料的負荷極限。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net