變更語言 :
材料表
一般規格
單位
igutex® TX1
測試方法
密度
g/cm³
2,1
顏色
灰綠色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,5
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,04 - 0,14
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,89
機械規格
彎曲模量
MPa
12.000
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
55
DIN 53452
抗壓強度
MPa
220
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
200
邵氏 D 硬度
94
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+120
最高短期應用溫度
°C
+170
較低應用溫度
°C
-60
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1011
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1013
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: igutex® TX1滑動軸承在+20 °C對鋼軸乾燥運轉時的允許pv值
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
igutex TX1滑動軸承具有極高的徑向負載能力和良好的耐磨性。由於採用長纖維捲繞和固體潤滑劑,特殊的設計可確保高尺寸穩定性,這也確保了潤滑和免維護操作的可能性。高抗髒污性和耐媒體性使規格更完整。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 200 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
igutex® TX1滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。在+170 °C的短期允許應用溫度下,允許的表面壓力仍為100 MPa。建議的最大表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學的結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖。03 顯示 igutex® TX1 在徑向負荷下的彈性變形。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net