變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® UW500
測試方法
密度
g/cm³
1,49
顏色
黑色
最大值。在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大值 吸水率3)
重量百分比
0,5
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,20-0,36
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,35
機械規格
抗彎模量
MPa
16.000
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
260
DIN 53452
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
140
抗壓強度
MPa
140
邵氏硬度
86
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+250
最高短期應用溫度
°C
+300
最高短期環境溫度1)
°C
+300
下限應用溫度
°C
-100
熱傳導率
W/m x K
0,60
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
表面電阻2)
Ω
< 109
DIN 53482

圖表.01: iglidur® UW500滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® UW500 的滑動軸承專為溫度較高的水下應用而開發。例如汽車工程中的水泵、醫療技術及相關領域。本章中的資訊描述的是 iglidur® UW500 在乾燥狀態下的運轉,除非明確說明是在水下運轉。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 140 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
建議的最大表面壓力是機械材料參數。不能由此得出有關摩擦學的結論。iglidur® UW500 軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02說明了這種關係。
圖.03表示iglidur® UW500 軸承在徑向載荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
圖.04和05顯示了iglidur® UW500滑動軸承的摩擦係數與滑動速度和負荷的函數關係。摩擦和磨損也高度依賴於配合夥伴。平均表面光潔度 Ra 為 0.1 至 0.4 的研磨表面最為理想。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® UW500
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® UW500 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖 06 顯示不同軸材料測試結果的延伸,這些材料是使用 iglidur® UW500 滑動軸承。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net