iglidur® V400 - 材料資料
材料表
一般規格
單位
iglidur® V400
測試方法
密度
g/cm³
1,51
顏色
白色
最大 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,2
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,15-0,20
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,50
機械規格
抗彎模量
MPa
4.500
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
95
DIN 53452
抗壓強度
MPa
47
DIN 53452
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
45
邵氏 D 硬度
74
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+200
最高短期應用溫度
°C
+240
較低應用溫度
°C
-50
熱傳導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C 時)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
- 無額外負荷;無滑動;不排除鬆弛現象
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® V400滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® V400 軸承不適用於高壓或最大靜態負荷。然而,它們的特點是在最大推薦表面壓力下仍具有很高的耐磨性。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 40 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學的結論。iglidur® V400滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖02說明了這種關係。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
此外,在 +100 °C 下的允許負荷極限仍非常高,達 20 MPa。高彈性也顯示在圖 03 中。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦系數取決於軸承的負荷(圖04和05)。此外,iglidur® V400 的摩擦係數非常均勻。沒有其他 iglidur®® 軸承材料在實驗室測試中顯示出更低的摩擦係數分散性,即使軸的材料有所改變。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® V400
乾式
油脂
油
水
摩擦係數 µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
表 04:iglidur® V400 對鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
軸材料對耐磨性的影響比摩擦的影響更大。即使在低載荷(0.75 MPa)下也會出現很大的差異,如圖 06 所示。iglidur® V400滑動軸承在旋轉應用中的耐磨性也優於旋轉軸承(圖. 07)。
諮詢
我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net