變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® W360
測試方法
密度
g/cm³
1,34
顏色
黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
1,6
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,21
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,35
機械規格
抗彎模量
MPa
3.829
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
119
DIN 53452
抗壓強度
MPa
n.b.
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
75
邵氏 D 硬度
n.b.
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+180
最高短期應用溫度
°C
+200
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1013
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料特性

圖表.01: iglidur® W360 滑動軸承在 +20 °C 下對鋼軸乾燥運轉時的允許 pv 值
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
吸濕性
iglidur® W360 的吸濕性很低,在潮濕環境中使用時可以忽略。然而,在 1.6 % 的完全飽和度下,只能在非常有限的範圍內在水中使用。

圖 02:溫度函數的建議最大表面壓力 (+20 °C 時為 60 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® W360滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖02說明了這種關係。在 +180 °C 時,允許的表面壓力仍為 10 MPa。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
iglidur® W360 滑動軸承適用於各種負荷。圖.03 顯示了溫度下的變形。顯示材料在短期應力下的行為。

圖 06:摩擦係數作為軸表面的函數 (Cf53 軸)
X = 波浪粗糙度 Ra [μm]
Y = 摩擦系數 μ
軸材料
在 iglidur® W360 的情況下,軸的表面粗糙度在1.6MPa範圍內對摩擦系數幾乎沒有影響(圖06)。圖07顯示了不同軸材料的測試結果。iglidur® W360 軸承適用於所有滑動夥伴,鋁 hc、Cf53 和不鏽鋼軸在 1 MPa 載荷下旋轉時表現突出。如果您想要的軸材質未包含在這裡的測試結果中,請與我們聯繫。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net