變更語言 :
免潤滑drylin N預壓式菱形滑軌提供一致的性能。所有直線滑塊的預緊功能可從四個等級中自由選擇。這樣可以實現精確控制調節,而不會產生任何黏滑效應。預緊功能等級選擇允許選擇確定的力量,在整個產品壽命期內保持恆定,並使滑塊能夠將負載固定在適當的位置。
全新預壓式菱形滑軌寬度僅20mm,高度8mm,非常適合醫療技術與汽車應用。與安裝尺寸 27 相比,它可節省 25% 的安裝空間和 40% 的重量。該系統不含 PTFE,經過 PFAS 測試並符合低起霧標準。
drylin NSV 預壓式菱形滑軌由陽極氧化鋁製成,規格提供明確的氮氣力和終生一致的預緊功能。它適用於攝影機、感測器和車輛內飾。


drylin® N 免上油結構滑軌特別適用於安裝空間較小、要求較高的場合。非常緊湊和堅固的設計滿足了精度和彈性方面的最高要求。各種寬度的導引和各種可用的滑塊意味著應用選項極其多樣化。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net