ReBeL® 在餐廳

經濟高效且緊湊:用於協作型機器人的齒輪箱系統

ReBeL®:完全整合的單一套件

ReBeL 變速箱系統
  • 整合速度比沒有控制系統的變速箱快 5 倍
  • 扭力比 RL-S-17 高達 8 倍
  • 2 種尺寸
  • 比市場上的標準應變波齒輪輕 25
ReBeL 變速箱系統
  • A: 輸出端帶有編碼器和安裝凸緣
  • B: 經過摩擦優化的塑膠軸齒輪箱
  • C: 直流無刷馬達 (外接式轉子)
  • D: CAN-BUS 馬達驅動板

兩種尺寸,一個想法:完全整合的應變波齒輪

ReBeL 變速箱安裝尺寸 80

安裝尺寸 80

  • 外徑:80 mm
  • 高度: 58 公釐
  • 重量:330 克
  • 最大輸出扭力:2.5 Nm
  • 額定扭力:2 Nm
  • 速度輸出:10 1/min.
  • 齒輪比:50:1
  • 機械使用壽命:1,000,000 次/分鐘
  • 零件號碼RL-SE-80-50-XXXXX
ReBeL® 變速箱安裝尺寸 105

安裝尺寸 105

  • 外徑:105 mm
  • 高度: 66 公釐
  • 重量:900 克
  • 最大輸出扭力:20 Nm
  • 額定扭力:15 Nm
  • 速度輸出:10 1/min.
  • 齒輪比:70:1
  • 機械使用壽命:1,000,000 次/分鐘
  • 零件號碼RL-SE-105-70-XXXXX

免費預先規劃和測試應用程式

ReBeL 關節
LCA 應用

低成本自動化(LCA) - 應用領域

ReBeL® 配置器

Cobot 配置器

購物圖標

低成本自動化-商店

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢