各種機器人運動學

學校、學院和大學的機器人

與學生一起玩機械立方體

實用機器人訓練

  • 保證實用性:igus® 為業界開發和生產的機器人被用於培訓課程中。這可確保無縫地介紹工業機器人。
  • 安全性: igus® 產品符合 CE 標準,因此符合適用的安全標準。
  • 具成本效益的解決方案:無論是自行製造的個別元件,或是完整的系統 - 依據您的需求客製化解決方案的範圍。
女性編寫機器人程式

日常教學中的低成本自動化

Apiro® GIF 啟動套件

Apiro® 機器人套件

irc

編程機器人

rbtx

RBTX 的機器人配件®

機器人單元

  • 重量 80.00 公斤
  • 尺寸長 x 寬 x 高:1,000 x 937.23 x 2,030 [mm]
  • 帶附件開口或帶門的版本
機器人單元

ReBel® 6 軸機器人

  • 有效負載高達 2 公斤
  • 工作半徑高達 664 公釐
  • 處理時間從 4 秒起
  • 重複性:±1 公釐
rebel

線性機器人

  • 個別行程高達 6 公尺
  • 負載最高可達 85 公斤
  • 可線上設定,五分鐘內即可完成
線性機器人

robolink® DP 鉸接臂機器人

  • 精確度< 1 公釐
  • 最大負載 3 公斤
  • 最高 790 公釐的伸展距離
機械連結

SCARA

  • 有效負載高達 20N
  • 高達 3,000mm x 560mm 的工作空間
  • 加工時間從 1.5 秒起
  • 重複精度:± 0.5mm
scara

Delta 機器人

  • 有效負載高達 50N
  • 工作直徑可達 660 公釐 (三軸) 及 700 公釐 (二軸)
  • 加工時間從 1 秒開始
  • 重複精度: ±0.5mm
Delta 機器人

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢