配備疲勞感測器和 LoRa 技術的igubal固定式法蘭軸承

igubal 法蘭安裝軸承座

我們的 igubal®法蘭軸承配備磨損感測器,可進行有效的狀態測量。當然,它還可以整合到我們久經考驗的 Superwise 系統中。

igubal 法蘭安裝軸承座
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

10 個提示

“選擇拖鏈時,維護方面應該考慮什麼?”

「維護友善」的10個技巧拖鏈

superwise basic

  • 正在使用的智慧塑膠組件概覽(顯示在儀表板上)
  • 透過儀表板進行維護管理
  • 儲存對應的安裝日期
  • 根據統計值給出的更換時間建議資訊
  • 下次服務提醒
  • 可選配狀態監控感測器(以避免發生碰撞時造成全面損壞)

superwise silver

  • basic版的所有優點
  • 依實際運動規程自適應更換推薦
  • 根據使用情況客製化維護計劃
  • 識別異常並確定後續措施
  • 如果需要採取行動,igus 會主動聯繫
  • i.Sense 模組會偵測超出指定值的情況並發出警報或通知。

superwise gold

  • silver版本的所有優點
  • 使用磨損感測器提供動態更換建議
  • 儀表板上的高解析度感測器數據
  • 透過物聯網進行遠端存取傳輸資料。無需整合到現有網路結構中
  • 自動安全性更新

superwise platinum...

  • 所有優點通過自定義

i.Cee:當地

i.Cee:雲端

成功實現預測保障

工業4.0:智慧塑膠的實踐

i.Cee 用於清洗火車

避免故障,增加產品使用壽命

i.Sense EC.P應用總覽

全球客戶應用

新品目錄:2023 年智慧工程塑膠新品

資訊 ...

智慧3D圖檔

... 試一下...

在igus線上商店購買智慧工程塑膠新品

... 意識到