igubal 連座軸承、軸承座

免潤滑、輕量且多功能

帶固定套圈的滑枕軸承

igubal 枕式軸承的優勢

  • 免潤滑
  • 免維護乾式運轉
  • 高剛性
  • 負載變化時的高耐用性
  • 偏心補償
  • 邊緣負荷補償
  • 無腐蝕
  • 耐化學品
  • 高阻尼能力
  • 適用於旋轉、擺動和線性運動
  • 重量極輕
  • 高徑向負載能力
  • 可在介質中使用
  • 節省空間
  • 易於安裝
  • 可計算使用壽命

您可以在此頁面上找到什麼

    應用領域

    安裝

    公差

    產品範圍

    何時使用?

    • 需要耐化學性時
    • 需要具有成本效益的替代方案時
    • 需要耐污軸承時
    • 需要補償不對中時
    • 需要完全分割的組件時

    何時不應使用?

    • 溫度高於 +80 °C 時
    • 如果需要集成固定環
    • 如果尺寸要求超過 50 mm
    • 如果要實現超過 0.5 m/s 的轉速
    交換-球面插入軸承

    可 1:1 替換

    至軸承插入件

    外球面軸承兼容性概述

    1:1 替換指南

    igubal軸承的發展階段

    1998

    KSTM

    "我需要符合成本效益的解決方案。"

    KSTM

    2005

    ESTM

    "我必須使用枕木軸承來實現更高的負載。"

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "我需要一個剖分式枕型軸承。"

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "我必須存放無潤滑的太陽能追蹤器。"

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "我必須吸收更高的力量,並相信igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "我需要安裝空間小的滑枕軸承"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "如何儲存我的圓型檔案?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "我有一個方形軸和小安裝空間"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "多年來,我與 igus 合作的經驗非常好。他們是否也有新的產品?"

    ESQM-2-0

    有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

    igubal®-shop

    購物

    前往 igubal® 魚眼軸承線上商店
    工具

    工具

    至 igubal 專家系統
    知識庫

    知識庫

    前往知識庫

    諮詢

    我很樂意解答您的疑問

    Joe Yen
    顏僑佑 Joe Yen

    產品專員/新產品事業部

    +886 966 671 838聯繫我們

    出貨及諮詢