變更語言 :





……我們展示指標狀況如何隨時間變化。頻繁使用後,紅色層變得可見。這表明需要採取行動。例如,在最佳時間進行維護或進行必要的更換。
| 產品型號 | 每套件價格 |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | 39.00 歐元 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | 39.00 歐元 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | 39.00 歐元 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | 39.00 歐元 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | 39.00 歐元 |
i.Cee實踐
**污水和廢水處理廠 |**港口和貨櫃起重機 | Conveying and 散裝****搬運
在您的本地公司網路(i.Cee:local)內或透過安全雲端(i.Cee:cloud)傳輸數據

....預測性保障概念
i.Cee模組可以透過多種方式整合到預測性維護概念中 - 從根據使用情況安排定期維護的預防性服務管理,到使用各種行動管道立即報告任何不可預見的變化的位置無關故障管理。根據客戶的要求,所有資訊都匯總在現代儀表板中,在本地網路中線上或離線。

狀態監測與預測性保障的區別
本白皮書解釋了

....由於igus i.Cee
在汽車生產中減少停機時間,生產線永不停歇。用於組裝和焊接的協作機械手臂正在持續使用,為其提供能量和數據的所有組件也持續使用。在這樣的環境中,預測性保障才最有意義。無論是新的工業 4.0 項目還是效率驅動的改造,我們的智慧塑膠解決方案均可作為通用模組化系統提供,並可單獨適應任何系統