體積小但功能強大,半徑穩定性高出 4 倍 | igus®

TRE.30.050.0.B | 最小的拖鏈但有很多優點

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer在igus 展覽現場上詳細解說了TRE.30 B版本

  • 與 TRE.30.058.0 相比,新的、更穩定的連接原理
  • 可吸收更高的半徑停止力和扭力
  • 兩個版本可互相組合

技術提升

  • 4 倍半徑穩定性
  • 高度吸收扭力
  • 免工具組裝與拆卸
  • 與目前的 triflex® R 30 系列相容
  • 易於改裝/擴展

降低成本

  • 使用壽命更長
  • 所有組件均可獨立更換
  • 溫和的兩室內部分離

證明

  • 自 2007 年以來,能量鏈的標準版本(不含 B)已成功應用於多個客戶的應用中
  • 標準版已售出 4931 公里

永續性

  • 您的能源鏈在生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計畫中進行回收。無論是哪家製造商。您將獲得回收憑證:Chainge® 回收計劃
  • igus® 支持塑料經濟,投資於化學回收

TRE.B 版本的特點

TRE.B 系列的應用領域

與協作型手臂夾具一起作為手臂單元件使用

triflex R B 版本使用於協作型手臂

並聯式機械手臂上的TRE.B拖鏈

三角洲機器人上的 tre.b
购物车

前往線上商店

TRE.B拖鏈的組裝和安裝影片

安裝在並聯式機械手臂上的TRE.30.B

交貨時間

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢