TRX系列革新了3D作動的里程

伸縮式 Triflex® TRX-節省空間的安裝,伸縮長度高達 36%

triflex R 拖鏈模組,帶橘色電纜連接。

TRXC 為完全封閉的版本

triflex R 電纜保護鏈,橘色電纜接頭,TRXE 1140x700。

TRXE 簡易版或開放版

伸縮和可旋轉組合在一個電子鏈中

  • TRX 擴展了triflex R 三維拖鏈的功能,現在更增加了伸縮功能
  • 由於其專利設計,TRX 的鏈節可以相互**補償高達 36% 的長度,**而不會失去連接或扭轉阻力。
  • TRX 內部的橡膠帶可將拖鏈拉回起點,並且可以透過橡膠帶****調整伸縮力
  • 與RSP回縮系統的解決方案相比,重量減輕高達 83%
  • TRX 設計研究目前與 TRE.60.087.0.B 100% 兼容,其他拖鏈尺寸將繼續進行。

拖鏈 TRX 具功能的拖鏈樣品

TRX 護套樣品,搭配 e-kette TRX 與智慧型手機畫面.

從全新的角度體驗 TRX

精進技術

降低成本

經證實

永續發展

TRX中的電纜引導系統

triflex R TRX 電纜拖鏈,附移動方向箭頭與三種電纜引導狀態。

Matthias Meyer在igus展覽現場上詳細解說了TRX 系統

  • 與所有triflex R拖鏈一樣的3D作動
  • 與所有triflex R拖鏈系統一樣的抗扭轉性
  • 可以像所有 triflex R 拖鏈一樣延長和縮短
  • 與相關尺寸的TRE和TRC拖鏈兼容
  • 關鍵是TRX系統還能進行伸縮

經證實

工業機器人搭配 triflex R TRX 電纜導引系統,位於測試實驗室。

適用於TRX系統的產品

TRX系統的其他產品和選件

Triflex R CF 機器人用拖鏈,帶有多芯電纜橫截面。

chainflex® 機械手臂電纜

Triflex R 拖鏈,電纜在機械連接處導引排列。

TRX 作為全裝配拖鏈

triflex R Readycable,附兩條連接線與接頭。

預裝配 readycable® 機械手臂專用電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161聯繫我們

出貨及諮詢