變更語言 :

乙太網路是最廣泛使用的 LAN(區域網路)佈線標準。儘管目前規定傳輸速率高達 400 Gigabit/s,但目前技術水準的最高速率為 40 Gigabit/s。乙太網路電線電纜分為 CAT3 至 CAT8 類別(Cat)。雖然 CAT3 通常不再使用,但 CAT5-CAT7 電線電纜類別是業內最常見的類別之一。然而,CAT5e 標準仍然是自動化技術中應用最廣泛的標準。以乙太網路標準為基礎的PROFINET和ETHERCAT也是從中衍生出來的。
乙太網路是自動化技術的標準。基於乙太網路的匯流排系統可用於機械工程和影像處理系統。高水準的數據傳輸還可以實現工業 4.0 的要求。乙太網路對於機械工程來說變得非常有吸引力,尤其是因為它允許機器相對輕鬆地整合到現有的辦公室網路中。

乙太網路電線電纜的應用領域
乙太網路電線電纜可用於不同的應用領域。乙太網路電纜通常永久安裝在機器和系統中,因此可以選擇具有堅固拉伸或由7絞線組成的柔性拉伸的廉價電纜。
然而,對於能量傳輸保護拖鍊或拖鏈中的應用,有必要使用具有細絞線的乙太網路電線電纜。此外,適應能量傳輸保護拖鏈運動的電線電纜結構對於確保未來幾年可靠的資料傳輸是必要的。因此,耐彎電纜的電線電纜尤其在機器人、包裝機、生產機器和工具機等系統和機器中佔有一席之地。
igus®的網路電線電纜應用
igus®的耐彎電線電纜專案提供各種乙太網路電線電纜。 9 個不同的電纜系列共有 32 種不同的 CAT5、CAT6 和 CAT7 乙太網路電纜類型,可用於不同的應用領域。所有耐彎電纜、乙太網路電線電纜均已開發用於在能量傳輸保護拖鏈中永久移動。根據要求,您可以選擇不同的 PVC 和 TPE 外 PUR護套。不同的匯流排電纜系列提供不同的性能水平,因此可以為每種應用選擇合適的電線電纜,以實現盡可能長的產品使用壽命。
所有耐彎曲電纜和匯流排電纜都有一個共同點。所有耐彎曲電纜均符合相同的品質標準。無論是經濟實惠的 CF888 系列電線電纜,還是滿足最高要求和最小彎曲半徑的電線電纜(如 CFBUS.LB 系列),都沒有關係。因此, igus®也為所有耐彎電纜和電線電纜提供 36 個月的功能保證,產品使用壽命高達 1,000 萬次往返。
最便宜、具保固的乙太網路電纜****最大範圍的柔性乙太網路電纜選用表

傳輸長度關於最大匯流排電纜傳輸長度的話題經常被低估。為持續移動而設計的柔性電線電纜相比,傳輸長度比固定安裝的電線電纜短。
根據電線電纜系列,耐彎電纜網路的機械設計可實現長達 400 m 及以上的行程距離,但電線電纜越長,匯流排系統的資料速率越低。乙太網路技術規格所描述的電線電纜總長度為 100 公尺。但是,此處提供 90 m 的安裝電線電纜和 10 m 的插接電線電纜 (2x5 m)。因此,透過固定安裝,總長度可達 100 m。然而,使用用於能量傳輸保護拖鏈的高度靈活的乙太網路電纜,我們的經驗表明,兩個乙太網路用戶之間的電纜長度可以達到 50 m。但是,該長度取決於電線電纜類別(CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT7)、環境條件和應用要求。因此,對於長行程距離,我們建議使用光纖電纜,這使得電線電纜的長度可以達到數百公尺至 2 公里。
使用 i.Sense CF.D
監測乙太網路電纜,這種獨立於協定的新型測量方法決定了 使用高頻技術運作期間電纜的資料傳輸技術規格。 這消除了對額外犧牲線的需求。在最新一代中,還可以實現電線電纜的完全非接觸式監控。
如果傳輸技術規格開始惡化,可以及時更換電線電纜。透過對 整個移動電線電纜(包括接頭)進行智慧狀態監控, 也可以防止系統時間延長。

按米出售或利用耐彎曲網路電線電纜通常可以按米在電纜捲筒或電線電纜環上訂購,長度從 1m 起,無需裁切費用或最低批量尺寸附加費,因此,每條耐彎電纜乙太網路電線都可以按所需訂購,沒有最小批量大小,包括作為現成的線束。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net