變更語言 :

耐熱電線電纜專為極端溫度下使用而開發。有耐寒電線電纜和耐熱電線電纜。根據溫度範圍,在這些極端區域使用特殊的耐彎曲電纜解決方案。對於必須在非常熱或非常冷的環境溫度下繼續發揮作用的應用,耐溫電線電纜是首選。電線電纜應用於多種行業,其中有許多要求苛刻的應用實例。例如,低溫電線電纜通常用於製冷和空調技術或海上領域,而高溫電線電纜則經常用於從冶金、鋼鐵和軋機技術到水泥、玻璃和陶瓷加工的應用。電線電纜的功能和可靠性必須在熱和冷條件下得到保證,就像在正常環境溫度下一樣。根據應用的不同,季節性溫度波動也會影響戶外使用的電線電纜的護套材料。對於永久移動的電線電纜,機械負載除了不利的環境影響外,還會對電線電纜的產品壽命產生影響。 igus®是第一家開發完整拖鏈系統的公司,該系統由耐彎曲電纜、電線電纜和單一來源的拖練組成,適用於高溫和低溫範圍內的不利條件。

在測試實驗室
在igus®測試實驗室中,所有耐彎曲電線電纜均經過非常複雜的測試系列測試。除了 2,750 平方米的測試實驗室外, igus®還建立了一個專門配備的大型氣候測試艙,可在攝氏 -40 度的條件下連續運動地在其中進行電線電纜測試。
在其目錄中,所有電線電纜製造商都指定了其電線電纜可以安全使用的兩種溫度範圍:一種用於固定安裝,另一種用於移動應用。提及具有約束力的標準實際上是為了創造可比性,但標準化測試中「運動」一詞的理解與能量傳輸保護拖鏈的實際運動沒有太大關係 - 特別是在各自的運動方面負載。
igus® 在拖鏈中進行測試。在此測試中,電線電纜的組裝考慮了彎曲半徑、內部隔離板和去電位元件。安裝後,根據igus®測試標準值移動電線電纜。此運動在溫度低至 -40°C 的氣候容器中進行。如果將結構從拖鏈上拆下且未損壞(在本例中為:無護套損壞),則視為已通過測試。 **靈活:** 根據 DIN EN 60911-504 進行「移動」測試。將電線電纜冷卻至測試溫度。電線電纜在測試溫度下經過 16 小時以上後,將其纏繞在心軸上。拆除後,進行純粹的目視檢查。如果電線電纜的外護套未損壞,則通過所謂的纏繞芯軸測試。 **固定:** 根據 DIN EN 50305 _“固定安裝”進行測試。_將電線電纜在測試溫度下夾緊並加載下落的測試重物。如果電線電纜未損壞,則視為已通過所謂的冷衝擊測試。
無論生產涉及高熱強度,耐熱電線電纜都能提供安全性。它專為極端區域而設計,並在任何需要耐熱性和彈性的區域證明了其價值,例如在長行程距離使用拖鏈時。
igus®提供高度開發的專業用途塑膠產品。在開發過程中,特別強調確保所有產品和系統相互協調。即使在高負載下也能保持可靠的功能和較長的產品壽命是開發和創新進入系列生產的先決條件。為了確保耐熱電線電纜在較長時間內發揮全部功能, igus®採用耐彎曲電纜製程生產。溫度下降時的熱膨脹和收縮被材料吸收,高彈性可防止疲勞跡象。這種高品質的護套結構與電線電纜的內部相得益彰,因為芯線、絞線和走廊合也經過了運動優化。
這些有價值的使用技術規範使得igus®耐熱電線電纜成為持續檢查和維護工作困難且成本高昂的場合的最愛。應用領域包括鋼鐵工業、塑膠加工以及桑拿建築。 igus®的耐熱電線電纜是 ibus Trigo 燈絲的理想搭檔,可承受高達 180° C 的溫度。因此,對於完整的應用解決方案,我們還為您提供線材加工、接頭、導槽套件和去應力元件系統。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net