igus®- 測試方法與設計提示

Drylin® R 線性軸承的設計提示

igus® 用於確定 Drylin® 線性滑動軸承公差的測試方法

訂單號碼 測試力 [N]Øi 測試外殼min. 軸承 Øi(不含塞規)最大軸承 Øi (塞規懸掛)
JUM-01/02-100.98112,000 mm10,030 公釐10,070 公釐
JUM-01/02-121.37314,000 mm 12,030 公釐12.070 mm
JUM-01/02-161.86418,000 mm16,030 公釐16,070 公釐
JUM-01/02-202.64923,000 mm20,030 公釐20,070 公釐
JUM-01/02-253.72928,000 mm25,030 公釐25,070 公釐
JUM-01/02-304.80734,000 mm30,040 公釐30.09 mm
JUM-01/02-407.06344,000 mm40,040 公釐40.09 mm
JUM-01/02-509.81055,000 mm50,050 公釐50,100 公釐
JUI-01-060.9810.4684 英吋0.3768 英吋0.3776 英吋
JUI-01-081.3730.5934 英吋0.5016 英吋0.5024 英吋
JUI-01-101.8640.7184 英吋0.6268 英吋0.6276 英吋
JUI-01-122.6490.8747 英吋0.7516 英吋0.7524 英吋
JUI-01-163.7291.1247 英吋1.0016 英吋1.0024 英吋
JUI-01-204.8071.4058 英吋1.2520 英吋1.2531 英吋
JUI-01-247.0631.6558 英吋1.5020 英吋1.5031 英吋
JUI-01-329.8102.1870 英吋2.0024 吋2.0039 英吋
RJM-01-080.98116,000 mm8.025 mm8.061 mm
RJM-01-100.98119,000 mm10.025 mm10.061 mm
RJM-01-121.37322,000 mm12.032 mm12.075 mm
RJM-01-161.86426,000 mm16.032 mm16.075 mm
RJM-01-202.64932,000 mm20,040 公釐20.092 mm
RJM-01-253.72940,000 mm25,040 公釐25.092 mm
RJM-01-304.80747,000 mm30,040 公釐30.092 mm
RJM-01-407.06362,000 mm40,050 公釐40.112 mm
RJI-01-060.9810.6250 英吋0.3762 英吋0.3776 英吋
RJI-01-081.3730.8750 英吋0.5013 英吋0.5030 吋
RJI-01-101.8641.1250 英吋0.6265 英吋0.6282 英吋
RJI-01-122.6491,2500 英寸0.7516 英吋0.7536 英吋
RJI-01-163.7291.5625 英吋1.0035 吋1.0056 英吋
RJI-01-204.8072.0000 英吋1.2520 英吋1.2544 英吋
RJI-01-247.0632.3750 英吋1.5020 英吋1.5044 英吋
RJI-01-329.8103.0000 英吋2.0024 吋2.0053 英吋
RJ260(U)M-02-121.37319,000 mm12.032 mm12.084 mm
RJ260(U)M-02-161.86424,000 mm16.032 mm16.084 mm
RJ260(U)M-02-202.64928,000 mm20,040 公釐20,100 公釐
RJ260(U)M-02-253.72935,000 mm25,040 公釐25,100 公釐
XUMO-01-100.98112,000 mm9.98 mm10.02 mm
XUMO-01-121.37314,000 mm12.02 mm12.06 mm
XUMO-01-161.86418,000 mm16.02 mm16.06 mm
XUMO-01-202.64923,000 mm20.03 mm20.07 mm
XUMO-01-253.72928,000 mm24.97 mm25.01 mm
XUMO-01-304.80734,000 mm29.96 mm30.01 mm
XUMO-01-407.06344,000 mm40.00 mm40.05 mm

說明:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢