塑膠 - 伸縮式導軌 drylin® NTP

無金屬且重量輕

您可以在我們的網站上了解更多:

banner_questions_for_experts

詢問我們的專家

drylin NTP 樣本

drylin NTP 樣本

圖示按鈕

白皮書

NTP-27

drylin NTP-27

  • 延伸長度為 125 mm / 150 mm
  • 3 片式結構由 igus® 高性能聚合物製成
  • 比鋼軌輕
  • 不含金屬
NTP-27 彩色

drylin® NTP-27 彩色

  • 完整的伸縮流道由實心塑膠製成
  • 伸縮長度為 125 毫米 / 150 毫米
  • 有多種顏色可供選擇
  • 以注塑方式生產,成本效益高

伸縮滑軌配置器

配置器

我們的伸縮滑軌由 100% 塑膠製成 - NTP

為何選擇 drylin® NTP 聚合物伸縮導軌?

堅固耐用

防塵

無腐蝕

安靜

輕量化

衛生

家具中的 Drylin®

橫幅家具

飛機

航空公司

運輸與物流

機動性

其他應用範例

banner
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • 無段式伸展,最高可達 1,200 mm
  • 完全伸展、部分伸展、過度伸展
  • 可選擇末端和中心位置的卡扣機構
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • 無段式伸展,最高可達 2,000 mm
  • 運轉安靜、順暢
  • 採用堅固的塑鋁設計,結構堅固
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • 延伸長度達 500 mm
  • 由於採用彈簧預壓,因此無異音
  • 由於採用 drylin® N 預壓稜鏡滑軌,可提供恆定的位移力
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • 延伸長度達 1,200 mm / 2,000 mm
  • 黑色陽極處理鋁材可減少光線反射
  • 不突兀的外觀

關於 drylin 的一般資訊®

免費放置在您辦公桌上的樣品 - 在投資前進行測試

投資前測試

100% 無潤滑

Dryway

經過測試與驗證。

測試

青年工程師支援

yes logo

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢