飛機零件

飛機零件 - 重量輕、耐燃、耐腐蝕

  • 節省空間和重量
  • 低噪音、低振動
  • 潤滑和免維護
  • 符合 FAR 25.853 的阻燃標準
  • 無化學物質和腐蝕
  • 對污垢不敏感

應用領域

飛機上的座位排數

內裝

外觀

  • 天線
  • 發動機
  • 著陸系統
  • 特殊設備

結構零件

  • 機翼& 飛行導航系統
  • 機門& 襟翼

成功應用實例

太陽能飛機

第一架雙座位太陽能飛機

航空航太應用概述

更多成功案例

飛機專用運動塑膠

iglidur火焰滑動軸承

阻燃滑動軸承

附有圖示的小型電子鏈 FAR 25.853 和 UL94 V0

小型能源鏈

  • 專為最小的安裝空間所設計
  • 提供 igumid® G V0 和 igumid® NB V0 兩種材質,通過 FAR 25.853 和 UL94 V0 認證
drylin N 低剖面軌道和導軌車廂

低剖面導軌系統

  • 低剖面導軌系統& 導軌滑塊,適用於 6 至 12 mm 的小高度
  • 滑動元件可使用阻燃材料
Drylin 伸縮軌道

伸縮式導軌

  • 乾式運轉,免維護
  • 由鋁質或超輕實心塑膠製成
  • 有帶和不帶卡扣裝置兩種
帶導螺桿驅動的 drylin SLW 線性單元

帶主軸驅動的線性單元

  • 可變的滑座寬度與長度
  • 扁平線性滑軌或堅固的高型材
  • 提供耐腐蝕不鏽鋼版本
各式乾式引線螺絲及引線螺絲螺帽

導螺桿技術

  • 無潤滑運轉
  • 低摩擦係數,可預測的使用壽命
  • 梯形螺紋、陡峭螺紋和公制螺紋,超過 5,000 種現貨

客戶應用範例

可靠的導航

華沙,Mirosław Delega,Instytut Lotnictwa 的飛機

易於安裝

空中滑翔機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢