您是否錯過了網路研討會,或是想在閒暇時再次觀看?您可在此找到所有關於線性系統、導螺杆技術和驅動技術的 drylin® 網路研討會
只需幾個步驟,您就可以利用 drylin® 線性滑軌專家為您的應用配置客製化的線性滑軌,並同時計算其使用壽命。之後,您只需線上訂購配置或索取更多資訊。
在這個線上研討會中,我們將為您介紹適用於步進馬達 (ST)、直流馬達和 EC/BLDC 馬達的 D1 馬達控制器!步進馬達 D1 dryve 可透過網頁介面的控制系統,輕鬆定義橫移路徑、位置、速度和運行時間。我們的專家 Markus Ziermann 和 Sebastian Probst 將為您展示直觀操作 D1 dryve 馬達控制系統的實用技巧和竅門。
內容:
在 Youtube 上觀看:D1 dryve 馬達控制調試與操作:igus® 線上研討會 (連結)
使用 drylin® SHT 系列的不鏽鋼線性模組,您可以使您的幅面調整系統具有耐嚴重髒污、耐熱、耐高濕度或耐侵蝕性化學品的特性。我們的驅動技術專家 Darius Jansa 和 Sebastian Wiederhold 將在 30 分鐘的線上研討會中,向您展示結合不鏽鋼和高性能塑膠的優點。我們的產業專家 Bastian Mehr 也將歡迎您的參與。
在 Youtube 上觀看:不銹鋼線性模組 (連結)
熟悉機器人程式設計不應該花費太多時間。這就是為什麼我們要向您介紹 igus® 機器人控制。從理論和實踐中學習如何在不花費大量編程和成本的情況下開始使用自動化。
內容:以 igus® 龍門型機器人為例,說明數位 I/O 的調試、參照、程式設計與整合。
成果:
您將能夠獨立編程和控制具有不同運動學的機器人。為了更安全,您可以免費測試軟體。
在 Youtube 上觀看: 線上研討會:使用 igus® 機器人控制器編程和控制機器人 (連結)
我們的線上工具專家 Darius Jansa 將與我們的線性技術專家 Michael Hornung 一起指導您使用軸配置器。在配置器的幫助下,您只需要幾個步驟就可以線上設計和配置您的線性軸。
內容:與軸配置器相關的接合應用的詳細解釋和有用的技巧和訣竅。
成功案例:您將
在 Youtube 上觀看:網路研討會:在短短 30 秒內設定圓波 (連結)
我們的線上工具專家 Darius Jansa 將與我們的驅動技術專家 Sebstian Wiederhold 一起指導您使用 SHTconfigurator。在 SHTconfigurator 的幫助下,您只需幾個步驟就能線上設計和配置您的主軸線性軸。
內容:與 SHTconfigurator 相關的詳細說明和有用的技巧與訣竅的聯合應用。
成果:您將
在 Youtube 上觀看: 主軸線性軸線上設計 (連結)
從構想到完成主軸只需 5 分鐘
我們的專家 Darius Jansa 和 Stefan Schulze Pröbsting 將指導您使用主軸配置器。本課程適用於任何需要或想要設計相對應 CNC 加工主軸的人。無論您是商人、技術繪圖員或工程師,即使沒有 CAD 知識,您也能學會如何快速達成目標。
在 YouTube 上觀看: 線上研討會"從想法到完成主軸只需 5 分鐘" (連結)
產品經理/免上油滑軌系統
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net