D1/D2 調試

使用者介面配置

啟動

密碼

韌體更新

還原出廠設定

灰色設定

關

步進馬達設定

DC 直流馬達設定

EC/BLDC 馬達設定

角度編碼器

剎車裝置

客戶馬達

軸

可用行程/進給

移動限制

追蹤錯誤

限位開關

復歸 (歸零)

類比絕對編碼器

自動對焦參考

通訊

IP 設定 D1

IP 設定 PC

CANopen

Modbus TCP 閘道

輸入和輸出

PNP 輸入/輸出

反向輸出

行程規格

二進制

點動/教學

脈衝/方向

總線系統

示波器有關

示波器

控制參數

電氣安裝

電源供應器

電壓供應器 X1

電壓供應器 X2

數字輸入和輸出

限位開關電氣

限位開關機械

PLC 輸入信號

PLC 輸出信號

類比輸入

電位器

PLC 類比輸入

Arduino連接

樹莓派 Pi 連接

類比信號輸入 2

通訊

CANopen連接

Modbus TCP 閘道連線

馬達

步進馬達和煞車器

DC直流馬達及煞車

EC/BLDC 馬達和制動器

旋轉編碼器線路驅動器

旋轉編碼器單端

霍爾傳感器 3 極

霍爾傳感器 2 極

機械安裝

安裝類型

固定 DIN 軌道/TS35

固定安裝板

詳閱更多資訊

24 小時支援,搭配聯絡與協助圖示。

馬達控制系統支持

igus dryve 控制器帶有接線端子,前景為橘色圓形,背景是模糊的產品列表。

馬達控制系統線上商店

白皮書封面,標題為「11 個訣竅」,說明如何為驅動軸選擇合適的馬達控制器。

白皮書下載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢