適用於鋁質軸心的長效性

乾式軸承 iglidur E材質
精進技術
  • 摩擦係數極低
  • 耐磨耐久材質
  • 震動阻尼
  • 與 iglidur® J 相比,在旋轉和線性應用中的耐久性可長達三倍。
降低成本:
  • 有利
  • 免維護
  • 比 iglidur® J 更高的運行性能
經證實
  • 與 iglidur® J 相比,在旋轉和線性應用中的使用壽命可延長 3 倍。
  • 測試:
    線性運動,負載 1MPa,速度 0.1 m/s,軸:鋁 HC。
    結果:
    iglidur® J 0.84 μm/km
    iglidur® E 0.17 μm/km
  • 測試:
    旋轉:負載 1 MPa,速度 0.3 m/s,軸鋁質 hc。
    結果:
    iglidur® J 0.3 μm/km
    iglidur® E 0.1 μm/km
永續發展

就像鐘錶機構一樣

iglidur® 乾式軸承應用於紡織加工

iglidur® E滑動軸承的創新簡報

詢問關於乾式軸承 iglidur® E 材質

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢