堅固、耐磨、耐用

iglidur H3
精進技術
  • iglidur® H 系列材料中最高的斷裂伸長率
  • 作為滑動軸承材料比 iglidur® H1 更耐磨
  • 吸濕性低
  • 耐多種化學物質
降低成本:
  • 免維護可降低潤滑劑和維護成本
  • 在許多應用中,iglidur® H3 比 iglidur® H1 達到更高的運轉性能
  • 價格比同類金屬解決方案更優惠
經證實
  • iglidur® H1: 0.17 μm/km
  • iglidur® H3: 0.11 μm/km
  • iglidur® H1: 0.17 μm/km
  • iglidur® H3: 0.16 μm/km
永續發展
  • 磨損特性
  • 環保,因為 需要 額外的潤滑劑

計量泵磨損降至最低

iglidur® 乾式軸承用於計量泵

我們的專家解釋了 iglidur® H3 滑動軸承的優點

諮詢有關 iglidur® H3 乾式軸承

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢