高耐磨和防火

iglidur® RW250
精進技術
  • 符合 DIN EN 45545 標準
  • 阻燃
  • 耐磨損
  • 比 RW370 長達三倍的耐久性
降低成本:
  • 免維護可降低潤滑油和維護成本
  • 更高的運轉性能
  • 由於注塑生產,價格優惠
經證實
  • 壽命比 RW370 長 3 倍(測試:旋轉運動,負載:2MPa,速度:0.01 m/s,溫度:23°C,軸:高級鋼
    結果:RW370: 8.66 µm/km, RW250: 2.45 µm/km)
永續發展

確保軌道技術的安全

帶 iglidur® 乾式軸承的火車座椅

我們的專家解釋了 iglidur® RW250 滑動軸承的優勢

詢問關於乾式軸承 iglidur® RW250 材質

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢