變更語言 :

Die IEEE/IEC/ISO 80005-1-Normen für Hochspannungs-Landanschlüsse enthalten umfassende Informationen zur Konstruktion, Installation und Prüfung von HVSC-Systemen (High Voltage Shore Connection). Sie bieten allgemeine Richtlinien für HVSC-Systeme sowie spezielle Anhänge für bestimmte Schiffstypen. Für Containerschiffe ist insbesondere Anhang D relevant. Dieser Abschnitt enthält Vorgaben, die die weltweite Interoperabilität und die Sicherheit der Systeme durch definierte Prüfparameter sicherstellen.
Einige der wichtigsten Konstruktionsmerkmale für RoRo-Terminals und Schiffe sind:
Die Planung sollte darauf ausgerichtet sein, unter den heutigen Bedingungen eine 100%ige Konnektivität zu erreichen und gleichzeitig die Flexibilität zu gewährleisten, sich jederzeit an zukünftige Anforderungen anpassen zu können.
Die Systemplanung muss nicht nur die aktuellen Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch potenzielle zukünftige Anforderungen sowie Notfallsituationen, die durch den Ausfall anderer Geräte am Terminal entstehen können. Das beste System ist eines, das die aktuellen Anforderungen erfüllt, zukünftige Entwicklungen berücksichtigt und auf ungeplante Ereignisse reagieren kann – ohne zusätzlichen Planungsaufwand.
Die internationale Norm IEC 80005-1 sollte sorgfältig beachtet werden, um die Interoperabilität mit anderen Systemen sowie die Sicherheit im Umgang mit Hochspannungstechnik zu gewährleisten.
Die Abläufe des Kerngeschäfts sollten sorgfältig analysiert werden, um sicherzustellen, dass das Landstromsystem nahtlos in die bestehende Betriebsstruktur integriert wird – mit einem schnellen, einfachen und sicheren Betrieb.
Die Systemplanung muss gewährleisten, dass das Landstromsystem harmonisch mit den bestehenden Abläufen funktioniert. Der Anschlussvorgang sollte die Effizienz des Betriebs nicht beeinträchtigen. Ein System, das viele Arbeitskräfte erfordert oder kompliziert zu bedienen und zu warten ist, kann sich negativ auf die Rentabilität auswirken.

Die iMSPO für RoRo-Schiffe ermöglicht eine flexible Positionierung der Stromanschlüsse entlang des gesamten Liegeplatzes – genau dort, wo sie benötigt werden. Das System ist vollständig konform mit den IEC-Normen und kann mit jeder Art von Kabelmanagement-System verwendet werden.

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net