使用 CF.D 模組輕鬆快速地檢測電線故障...

現在具有事件記錄和 Profinet Ethercat 功能的新功能:i.Sense CF.D 模組確定發生傳輸問題時的確切位置,並可以快速精確地啟動維護措施。

superwise 預告片
帶驅動器的 CF-D 模組
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

10 個提示

“選擇拖鏈時,維護方面應該考慮什麼?”

「維護友善」的10個拖鏈技巧

superwise Basic

superwise Silber

  • Alle Vorteile der **Basic-**Variante
  • Adaptive Austauschempfehlung basierend auf dem tatsächlichen Bewegungsprofil
  • individuelle, nutzungsabhängige Wartungspläne
  • Erkennung von auftretenden Anomalien und festgelegte Folgemaßnahmen
  • Proaktive Kontaktaufnahme seitens igus® bei Handlungsbedarf
  • das i.Sense-Modul erfasst eine Überschreitung festgelegter Werte und gibt einen Alarm oder eine Infomeldung aus

superwise Gold

  • Alle Vorteile der Silber-Variante
  • Dynamische Austauschempfehlungen, sensorbasiert mithilfe von Verschleißsensoren
  • Sensordaten in hochfeiner Auflösung im Dashboard verfügbar
  • Remotezugriff via IoT zur Übertragung der Daten. Keine Integration in bestehende Netzwerkstrukturen
  • Automatische Sicherheits-Updates

superwise Platin

  • Alle Vorteile der Gold-Variante
  • Datensicherheit durch individuelle Integration in die eigene Netzwerkstruktur
i.Cee 用於清洗火車

避免故障,增加產品使用壽命

i.Sense EC.P應用總覽

全球客戶應用


您獨自決定資料的路線和存取權限

i.Cee:當地

i.Cee :本地

i.Cee:雲端

i.Cee:雲端

新型 i.Cee:portal

智慧機器數據採集...


關於優化整體設備效率 (OEE) 的白皮書

智慧工程塑膠白皮書
  • 的狀態監測 (i.Sense)igus
  • 的預測性保證 (i.Cee )igus
  • 兩種系統背後的技術
  • 這兩個系統為產業中的供能係統提供了什麼
i.Cee 預測性維護

有更多時間實現自己的想法...


資訊 ...

新品目錄:2023 年智慧工程塑膠新品

... 試一下...

智慧3D圖檔

... 意識到

在igus線上商店購買智慧工程塑膠新品