變更語言 :

... 透過經驗獲得安全...
透過 Superwise 基本服務,我們允許您存取 Superwise 入口網站。
您可以在此處查看拖鏈的建議更換時間。此聲明基於您提供的資訊和數據,採用統計方法得出。
此外,我們也提供及時通知您檢查日期的服務。
我們使用每天的循環次數、速度、加速度、負載和環境條件等詳細資訊來計算預期的產品使用壽命。有了這些技術規範,您就可以建立時間控制的維護計劃。
基本版本為您提供:
也歡迎您與我們簽訂維護合約。

... 確切了解您的能量傳輸保護拖鏈的狀態
透過superwise silver服務,您可以使用我們的 i.Sense 模組和 ComBox 來補充您的拖鏈。這些系統確定您的拖鏈的準確運動規格並將其發送到superwise門戶。
這對您的能量傳輸保護拖鏈的建議更換時間和相應的維護建議做出了準確的說明。
借助 i.Sense 感測器,循環次數、速度、加速度和發生的任何異常都會被記錄下來並傳輸到superwise門戶,在那裡創建圖形顯示。
silver版本為您提供:

... 憑藉頂級品質的傳感器實現最高精度...
superwise gold 服務使用高品質感測器為您提供有關組件的精確而全面的資訊。
借助靈敏的傳感器和先進的 i.Cee 模組,可以收集高度詳細的數據。
在此基礎上,可以對個人狀況和預期建議更換時間做出精確預測
。
gold版為您提供:

將擔憂留給我們...
superwise platinum服務讓您的生活更輕鬆。
您可以獲得superwise gold服務的所有優勢,並且完全放心處理您的數據。
silver版為您提供:
gold版本的
整合到您* 自己的網絡結構中的數據安全

您獨自決定資料的路線和存取權限。
在您的本地公司網路(i.Cee:local)內或透過安全雲端(i.Cee:cloud)傳輸數據

....預測性保障概念
i.Cee模組可以透過多種方式整合到預測性保障概念中。從根據使用情況安排定期維護的預防性服務管理,到使用各種行動管道立即報告任何不可預見的變化的與位置無關的故障管理。根據客戶的要求,所有資訊都匯總在現代儀表板中,在本地網路中線上或離線。

狀態監測與預測性保障的區別
在本白皮書中您將了解

……由於igus i.Cee
的使用時間較短,在汽車生產中,電線電纜永不停歇。用於組裝和焊接的協作機械手臂正在持續使用,為其提供能量和數據的所有組件也持續使用。在這樣的環境中,預測性保證才最有意義。無論是新的工業 4.0 項目還是效率驅動的改造,我們的智慧塑膠解決方案均可作為通用模組化系統提供,並可單獨適應任何系統。