變更語言 :
| 文章指定 | 數量 |
|---|---|
| EC.P 感測器 | 1 x MAT904120364<br />1 x MAT904120354 |
| EC.B 感測器 A 型 | 1 x IS.EC.B.SU.02.A |
| i.Sense 通用模組 4 感測器 | 1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA |
| i.Cee :本地 DIN 軌道模組 | 1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA |
| 連接電纜 | 2 x CF10.03.05.INI<br />1 x CF10.02.04 |





智慧塑膠客戶應用

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net