變更語言 :


ESQM 2.0是專為追蹤太陽能模組而開發的創新型枕式軸承。它具有性能高、安裝簡單、材料優化、安裝高度更低以及免潤滑和免維護的 優點。
由solarmid G制成的分離式外殼、鍍鋅金屬板支架以及由 iglidur P UV 制成的分離式球面插入軸承,使 ESQM 2.0 成為太陽能產業中堅固耐用且環保的解決方案。第二代 ESQM 比上一代更輕,節省了材料和成本。
使用 ESQM 2.0 進行太陽能追蹤非常可靠,有助於可持續能源生產。太陽能產業真正令人振奮的發展!
特別選用的材質可確保在露天環境下仍能維持長效性能

我們的自潤滑軸承不需要定期維護,可節省時間和金錢
ESQM 2.0 安裝高度低、組裝簡單,可確保快速高效的安裝
ESQM 2.0 的徑向負載能力高達 50 kN,是同類產品中的佼佼者。
ESQM 2.0 安裝高度低、組裝簡單,可確保快速高效的安裝
ESQM 2.0 的重量優於 ESQM 2.0,降低了安裝高度。