生產區中的雷射切割機。

捲簾側模自動沖孔機

  • **需要什麼?**在捲簾側軌上打孔並能自動移動其位置的機器
  • **要求:**節省空間、快速且精確的移動,即使是自動沖孔也能取代手動沖孔,導螺桿螺帽的特殊設計
  • **使用的產品:**drylin® 主軸軸與兩個 dryspin® 高螺旋導螺桿 DS10x25、特殊設計的 dryspin® 導螺桿螺帽 DS10x25、drylin® 完整的滑軌 WW、drylin® W 雙滑軌、用於步進與 DC 馬達的馬達法蘭、drylin® E 彈性體耦合器
  • **客戶的成功:**應用軸使打孔過程完全自動化。單軸的使用也降低了空間需求與成本。

沖孔機的應用說明

自動化組裝設備,配有多個夾具和藍色拖鏈,位於生產線上。
線性導軌與螺桿安裝在機械結構上。

進一步應用圖片

使用的產品

雙螺桿與導軌的線性致動器,已去背。

SLWT 雙主軸線性軸

DST-LS 齒形皮帶,採鋼索加強。

高螺旋導螺桿

dryspin 塑膠螺母,帶內螺紋。

乾式旋轉® 高螺旋導螺桿螺帽

緊湊型 drylin E 驅動單元,帶法蘭板與兩個接頭。

適用於步進馬達和 DC 馬達的法蘭

鋁型材,帶有四個固定孔。

drylin® W WS 雙軌

drylin W 導軌,帶固定孔和兩個滑動軸承。

drylin® W WW 整車

igus dryspin 螺桿搭配螺母元件與商店圖示。

線上訂購:

Dryspin 配置器顯示一根螺紋主軸與可選法蘭軸承套筒。

設定導螺桿驅動器:

dryspin 螺桿技術,右箭頭與回收標誌。

改善技術...降低成本:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢