<font size="7">用於檢測板材&amp; 自由曲面模具</font><br>移動式掃描機</font>

用於測試板材& 自由曲面

行動掃描機

  • **需要什麼?**移動式掃描機,也可用於使用空氣超音波檢測複雜的板材和自由曲面
  • **需求:**100% 潤滑、免維護、多線自由移動、重量輕、可承受高力、高精度、緊湊、低背隙
  • **使用的產品:**drylin® SLW-1660,內建不銹鋼製成的乾式螺旋® 高螺旋導螺桿,robolink® RL-D-20 和 RL-D-30 鉸接式驅動器,每個驅動器都有步進馬達、編碼器和接近開關。
  • 為客戶帶來成功測試物件的複雜形狀需要許多運動自由度。軸承必須能夠承受較大的力和較小的自重,並始終保證足夠的精度。因此,設計人員採用了帶有可調式滑動軸承間隙的 drylin® 系列主軸線性模組 (SLW-1660) 以及帶有步進電機、編碼器和接近開關的 robolink® D 系列鉸接驅動器 (RL-D-20 和 RL-D-30)。這些元件體積小,適用於工業用途,並可實現模組化機器設計。 根據工程師的說法,drylin® 主軸的反衝力低得驚人,難以察覺,因此可以實現精確的量測。
掃描

遇到的問題(困難)

解決方案

更多應用程式圖片和視訊:

使用的產品

乾式旋轉® 高螺旋導螺桿

導螺杆

drylin® SLW 螺桿滑台、線性模組化系統

導螺杆

robolink® D 迴轉軸(含馬達

螺桿螺母

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢