更換 DIN 103 的說明

DGE 變更:從線程幾何 TR 到 DS

步驟 1:進入組態步驟"1 選擇版本"

螺桿傳動配置器,可選擇版本,左上方有產品示意圖。

步驟 2:向下捲動選擇"線徑尺寸"

大型橘色箭頭指向設定器中的螺紋下拉選單。

步驟 3:按一下 TR 尺寸,開啟下拉式功能表

下拉選單用於在 igus 設定中選擇螺紋尺寸,並以橘色箭頭提示。

步驟 4:捲動到另一個 DS 維度,然後按一下它

下拉選單顯示螺紋尺寸,橘色箭頭指向快速螺距螺紋選項。

步驟 5:使用按鈕"Continue" 確認 - 完成!

設定頁面上有一個大箭頭指向「Weiter」按鈕。

dryspin® 總覽頁面:

  • 線上商店和配置器
  • 資訊
  • 應用範例
igus 的 dryspin 螺桿技術,包含產品總覽、線上商店與配置器。

尺寸表

  • 清楚區分陡峭螺紋和梯形螺紋
  • 直徑從 4 - 50 mm,螺距從 0.5 - 100 mm
  • 您的個人聯絡方式
dryspin 螺桿技術:尺寸表,顯示外徑與導程的範圍圖。

技術提升,成本降低 ...

dryspin 梯形螺桿技術應用於火車、輸送、倉儲、太陽能與健身設備。

為什麼要從 TR 改為 DS?

  • 磨耗率最高可降低 25
  • 使用壽命可延長 30
  • 我們的尺寸適合DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 和 DS12x3
梯形螺桿與 dryspin 滾珠螺桿的比較,標示更長壽命、更安靜運轉與測試。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢