三軸式龍門機構系統

drylin XYZ 龍門型機構系統
  • 負載能力:50N
  • 重複精度:0.8mm
  • 最大速度:0.5m/s
  • 最大加速度:1.5m/s²
  • 工作區域:3000 x 3000 x 750mm

配置並請求單獨的 XYZ 龍門型機構系統

請求客製化XYZ龍門型機構系統
龍門型機構驅動
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

igus龍門型機構在應用中

實驗室中的igus龍門型機構

龍門型機構系統自動化研究任務

清潔機中的igus龍門型機構

免保清潔系統三軸式龍門機構

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢