精密混合步進馬達

不同尺寸的步進馬達並排排列。

不同版本的步進馬達

步進馬達,帶有軸和連接器。

心軸步進馬達

步進馬達,帶有連接器和外露電纜。

螺桿步進馬達

帶法蘭和軸的馬達正面視圖。

專業步進馬達

步進馬達的結構

馬達組件的爆炸圖,並標示各零件。

精準定位

高扭力和保持扭矩

發熱量低

簡單的馬達控制

多個馬達與一台筆電,顯示 igus 電動馬達選型工具。

步進馬達購物輔助工具

只需點擊幾下即可找到合適的馬達

  • 快速找到合適的產品
  • 附變速箱和無變速箱
  • 包括技術數據
  • 快速交貨*

步進馬達尺寸

  • NEMA 08(法蘭尺寸 20 mm)
  • NEMA 11(法蘭尺寸 28 mm)
  • NEMA 14(法蘭尺寸 35 mm)
  • NEMA 17(法蘭尺寸 42 mm)
  • NEMA 23(法蘭尺寸 56 mm)
  • NEMA 34(法蘭尺寸 86 mm)
不同尺寸的 DMX 執行器,正面視圖,灰色背景。

步進馬達應用範例

帶有螺桿軸的特殊測量裝置

用於藝術應用的機器人裝置,放在工作桌上。

3D列印機生產L型混凝土,免粉塵環境潤滑解決方案

3D 列印機在戶外工地建造一面大型弧形牆。

海洋研究發動機

drylin 工業應用驅動系統,附有多個產品視圖。

更多應用實例

滑動軸承在工程機械、風力渦輪機和生產設備中的工業應用。

有關步進馬達的更多資訊

igus dryve 控制器帶有接線端子,前景為橘色圓形,背景是模糊的產品列表。

合適的馬達控制系統

白皮書下載,含文件圖示與產品封面。

免費白皮書:

訂購圖示與兩個 igus 馬達,適用於線上商店。

配件商店

我們客戶的常見問題

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢