用於海洋研究的引擎

diondo 利用 drylin® 馬達組件,為海底勘探建立具成本效益的 CT。

輪廓

  • 需要: Robolink® 系列的機器人接頭、iglidur® PRT 旋轉工作台軸承、drylin® E 步進馬達、D1 dryve 控制系統
  • **要求:**環境條件包括鹽氣、高濕度、不穩定的溫度和震動。所有元件都必須非常精巧,以便裝入貨櫃。此外,還必須找到成本最佳化的解決方案。
  • **產業:**研究
  • **客戶的成功:**馬達提供 IP68 保護,因此完全適合在此特殊 CT 系統中使用。控制系統的另一個優點:它節省了調試工程師的時間。 Diondo 對於解決方案非常滿意,未來還會繼續合作。
diondo CT 系統

遇到的問題(困難)

解決方案

robolink® D 齒輪箱和 drylin® 馬達確保在緊湊的安裝空間內提供可靠的驅動。馬達可透過直覺式 D1 dryvecontrol 系統進行控制。

所使用的步進馬達可透過直覺式控制系統 D1 dryve 進行控制。網頁式介面有助於快速編程。

D1 dryve 可以輕鬆地安裝在控制櫃的頂帽導軌上。

瓦斯水合物是未來能源之一

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢