變更語言 :
扁平式拖鏈 e-skin® SKF.S 是 e-skin flat 的添加規格品。支撐鏈易於添加,因此可以實現懸空的行程。支撐鏈可與 SKF12C 和 SKF15C 組合使用。
| 產品料號 | 外部寬度 Ba | 外部高度 Ha | 彎曲半徑 R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

半徑 55mm 的新型支撐鏈已加入到半徑產品組合中。由於它使用螺栓,因此可以滿足日益嚴苛的應用條件,而且更容易組裝。扁平式拖鏈 e-skin® flat 也更容易延伸和縮短。支撐鏈帶在 e-skin flat POD SKF12C 中引導,可整合到安裝支架的現有結構中。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 節距 [mm] | 間隔固定座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯科普斯達 10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

支撐鏈可使用最佳化無塵室的 e-skin 平面系統,可延長最多 5 米的行程距離。全新的較大支撐鏈採用 e-skin 平面 POD SKF15C 引導,可整合到現有的安裝支架結構中。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 節距 [mm] | 間隔固定座 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*證書中列出了以下電纜:CFCLEAN3.01.05.02 和 CAPU.A.06.0 - 目前未安排進一步的測試。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net