e-tract 3.1 電線電纜拖鏈收線系統

緊湊型系統,易於整合 - e-tract 3.1

e-tract 3.0
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

技術數據

高度 [mm]寬度 [mm]深度 [mm]最大延展長度 [mm]所需電線電纜長度 [mm]電線電纜直徑[mm]
1,140 350 1404,500 mm (+ 最大2,000mm) 4,500 mm (+ 最大2,000mm) 最大 15 mm

其他重點

e-tract DC 臥式

e-tract DC 臥式

e-tract AC 臥式

e-tract AC 臥式

電纜回縮系統,e-tract mini

電纜回縮系統,e-tract mini

e-tract DC

e-tract DC

你可能也對此有興趣:

拖鏈線上商店

拖鏈線上商店

拖鏈系統配置器

拖鏈系統配置器

chainge 拖鏈回收改變計劃

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢