E6以及E6.1 6系列的橫桿和內部分隔板

全新橫桿

技術向上

  • 新開發、無塵室相容的三重塑膠
  • igulen CR1 可大幅減少電纜的磨損
  • 易於安裝與改裝
  • 安裝簡易度高

降低成本

  • 減少外鞘磨損,延長電纜使用壽命
  • 快速改裝,升級為更適合無塵室的產品
  • 減少維護工作

證據

  • igus® igulen CR1 材料產生的磨損比 igus 標準材料減少 89%* 。
    與 igus® 標準材料相比*。
  1. cf340.250.01 2) cf270.ul.350.01.d 3) cf886.350.01 4) cape.a.10.0 5) capu.a10.0

永續性

  • 使用壽命長,節省資源
  • 您的能源鏈或拖曳鏈在其生命週期結束後,可在 igus® Chainge® 回收計劃中進行回收。無論是哪個製造商。您將獲得回收憑證:Chainge® 回收計劃

產品系列:

全新的內部分隔板

igus 系統的內部分隔結構元件,三個白色隔板置於橘色背景上。

產品系列:

無塵室的能源供應

  • 提高工廠效益
  • 提高生產線的產量
  • 更持續地使用能源供應系統
關於潔淨室用能源導向系統與提升生產線產出的白皮書。

適用產品

塑膠拖鏈鏈節,帶有側邊連接板。

E6 拖鏈系列

黑灰色電纜拖鏈,用於導引電纜.

E6.1 系列

C6 拖鏈系列

新:C6 系列

更多資訊

潔淨室用拖鏈,導引電纜於潔淨的生產環境中。

其他能量鏈

更多無塵室產品

igus無塵室技術測試實驗室,一名人員站在測試機前.

無塵室測試實驗室

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢