帶E4.42系列拖鏈的垂直 guidelok

使用 E4.42拖鏈的guidelok vertical系統

技術提升

  • 垂直供能,省力省時
  • 重量輕、運轉安靜且低震動
  • 可靠地避免電子鏈® 的堆積
  • 適用的電纜截面最大可達 38 mm
  • 大行程高度的理想選擇(比現有的 GLSL.F.3500* 行程高度高 25)

降低成本

  • 比完整的鏈條封裝便宜得多
  • 現場快速組裝
  • 將運輸成本降至最低

證據

  • e-chain® E4.42 系列已廣泛使用
    在 igus® 實驗室進行測試

永續性

  • 節省資源:轉換而非更換
  • 在 igus® Chainge® 回收計劃中,您的能量鏈或拖曳鏈在其生命週期結束時將被回收。無論是哪一家製造商。
  • igus® 支持塑料循環經濟,並投資於化學回收。

類似產品及應用範例

guidelok 超薄型 P 以及 P.S 系列

guidelok 超薄型 P 和 P.S

guidelok 超薄型應用實例

應用範例

更多資訊

chainflex® 耐彎曲電線電纜

chainflex® 電纜

拖鏈系統的保固

保固

回收方案

您可能也對此感興趣

節能潛力

節省潛力

能源鏈配置器

拖鏈系統配置器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢