電鍍<br><br>

用於電鍍的耐化學能源供應系統

能量鏈& 導槽系統

電子鏈®

柔性電纜

電纜

即裝即用的全裝配拖鏈系統

電子鏈®

預測性保養

galvanotechnik 智慧型塑膠

55 年的運動塑膠經驗

技術升級

耐化學性... 使用優化材料 igumid® EG+

採用全新鎖定原理的 guidelite plus

改進的組裝能力

...採用全新的鎖緊原理

輕量級 guidelite plus

重量輕,方便使用並降低成本

... 使用由 igumid® EG+ 製成的 guidelite plus

智慧工程塑膠

100% 安全性加上保養指示器

降低成本

塑膠取代金屬

最多可節省 58% 的採購成本

提供單核心馬達

最多可節省 35% 的採購成本

全裝配拖鏈的組裝

節省 95% 的組裝時間

證據

guidelite plus

熱浸鍍鋅設備中的無腐蝕能源供應

凹版印刷應用

凹版印刷中的全自動電鍍生產線

能量鏈系統已在全球數十萬項應用中得到驗證發現更多

可持續性

是的,塑膠能源鏈可回收

能源鏈的永續性

我們的專家非常樂意為您提供協助。

專家支援

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢