新一代 - 扭轉鏈條® 新 - 堅固、安靜,適用於高負載

  • 更穩定,可承載更多額外負荷
  • 重量比以前的扭轉鏈減少 25®
  • 旋轉速度可達 1 m/s 以上
  • 旋轉/螺旋運動可達 540°
  • 高動態、安靜的運轉(使用新槽)
  • 纜線友善、內部平滑
  • 橫桿可在內半徑打開
  • 在 igus®® 實驗室成功測試超過 100 萬次 (03/2010)
  • 機器人、搬運機械
  • 包裝機
  • 玻璃機械
  • 一般機械工程等

twisterchain® 新型圓弧運動,最大圓度 540°,橫桿可在內半徑範圍內打開

經過纜索優化的中間鏈節可多次提高扭鏈® 新的穩定性。同時,它還可作為內部分隔裝置,將填充空間分為兩個腔體

Y = 最大額外負荷 [kg/m] A = 新一代扭索® new B = 舊版扭索® Classic 使用新一代igus® twisterchain® new,額外負載增加100%。

TC32 系列

twisterchain

TC42 系列

TC42
TC56

TC56 系列

電子鏈®, 可兩面開啟

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢