Ethernet CAT 5e、CAT 6/CAT 6A、CAT 7& CAT 8 電線電纜之間有何差異?

乙太網路線電纜

CAT 5/CAT 5e:最常見的電線電纜

  • CAT 5 和 CAT 5e 電線電纜一般用於 1000BASE-T 標準。
  • 電腦等硬體通常是系統的瓶頸。
igus 耐彎曲電纜 CAT 5 電線電纜的截面積

有關 CAT 5 的問題:

  • CAT 5:傳輸速率高達每秒 100MBit。
  • CAT 5e:傳輸速率高達每秒 1GBit

CAT 6 和 CAT 6A:最適合企業使用

  • CAT 6 電線電纜只能可靠地傳輸每秒 1Gbit 的訊號,傳輸距離最長為 50 公尺,頻率為 250MHz。不過,使用中間開關可增加傳輸距離。
  • CAT 6A 是 CAT 6 的進一步發展,可在長達 100 公尺的距離內以每秒 10 Gbit 的速度傳輸。CAT 6A 的最高頻率為 500MHz,並可獨立帶離網芯線對,即使電線電纜在移動中也能進行可靠的資料傳輸。
igus 耐彎曲電纜 CAT 5 電線電纜的截面積

有關 CAT 6 的問題:

  • CAT 6:傳輸速率高達每秒 1GBit
  • CAT 6A:傳輸速率高達每秒 10GBit

CAT 7:適用於最嚴苛的應用

  • 所有第 7 類電線電纜都有四個獨立的帶離網芯線對,而這四個芯線對又另外由總帶離網保護。這表示它們受到最佳的保護,不會受到外部干擾。
  • CAT 7 network 電線電纜有兩種標準化的接頭類型。
  • 建議使用這些產品,以確保新建築中基礎設施的未來安全性。
igus 耐彎曲電纜 CAT 5 電線電纜的截面積

有關 CAT 7 的問題:

  1. GG45 (向下相容於辦公室佈線的 RJ-45)
  2. TERA (多媒體應用的首選)

CAT 8:適用於資料中心的極速

  • 8.1使用市售的 RJ45 接頭,與大多數現有的網路基礎設施相容。
  • 8.2 則使用特殊的接頭,目前仍在開發中,可為具有最高效能需求的應用提供另一種解決方案。

乙太網路電線電纜技術規範

乙太網路電線電纜技術規範

總結

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢