變更語言 :
我們的電纜已經運動了很多次!它們是專為保持系統、機器和設備不斷運轉而開發的。我們對這些產品進行了廣泛的測試,不斷擴充產品組合,並為產品提供長達 4 年的保固!

一般而言,我們會盡量避免長途運輸。由於我們擁有當地供應鏈,igus® 可以提供全球 70% 的 chainflex® 電纜,而且運輸路線很短。
這可為我們節省大量的二氧化碳,而您作為客戶也可從快速的交貨時間中獲益。

igus® 可回收高達 100% 的舊電纜廢銅。銅從電纜中的其他材料中分離出來,單獨收集,然後再加工成絞線,重新用於新電纜。
這意味著,有限的銅資源不會被簡單地丟棄。相反,它得到了負責任的使用,並在不浪費資源的情況下滿足了對銅材的持續需求。
永續性和耐用性也為我們的客戶帶來了許多實際的好處。
在 igus® 的許多專案中,我們都會問自己這個關於資源浪費的問題。您可以在這裡找到一些客戶案例:
我們永續經營最重要的一環是我們的產品品質優良,因此壽命長!這是因為我們 在內部測試實驗室 持續測試和檢查所有電纜 !
結果是:電纜的保固期長達 4 年!
對您來說,這意味著所使用的電纜很少需要更換。 我們更進一步:我們不僅保固 4 年,我們的保固聲明也通過 UL 認證。 這證明我們的保證聲明並非只是行銷承諾,而是我們確實認真看待這一問題,並確保您能從我們電纜的操作安全性中獲益。
有更多關於電纜業永續發展的議題嗎?
當然有!我們將為您介紹我們保護地球的其他方式。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net