變更語言 :
AVG Köln mbH 是一家現代化殘餘廢棄物焚化廠的運營商,該公司已為總共四台倉庫起重機更新了能源和信號供應。igus的滾子能量鏈® 。"Heavy Duty" 鏈條在移動時的摩擦力比滑動鏈條小得多,只需要約 25% 的一般驅動功率,即使在最惡劣的環境條件下也能可靠工作。由 igus® 安裝的可靠能源供應解決方案,不會中斷正在進行的作業,讓客戶獲益良多。
"例如,如果我們將來使用其他控制系統,我們只需在鏈中插入額外的纜線即可。而拖曳電纜則無法做到這一點。這就是為什麼只有約 75% 的鏈條配備了拖曳電纜。"
Dipl.-Ing. Oliver M. Hamm,操作工程師,電氣與控制技術
在兩個燃料庫中組裝四個能源鏈系統是一項真正的挑戰。Dieter Reitz:"由於工廠是連續運轉的,因此只有在週末的極短時間內,我們的裝配人員才能與輪班管理人員密切協調,並在嚴格的安全預防措施下工作。" 材料最初存放在倉庫上,然後通過艙門運入,因此只能在很短的時間內完成安裝。因此,每台起重機約需四個週末才能完成這項工作,而且鏈條也無需在工廠預先製作。Dieter Reitz:"我們必須按部就班,先鋪設鏈條再鋪設電纜 - 如果將整個系統安裝在碉堡中,就會太重太笨重。"
總而言之,igus® 的安裝人員必須完成這項物流壯舉:"我們鋪設了 10.65 噸的槽和 640 公尺的纜線托盤。能源鏈中有 26 公里長的電纜和 29,218 個隔板。我們擰緊了 2,800 個螺絲,夾緊了 4,474 個線芯。"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net