自主測量機器人<br><font size="7">在嚴苛環境中使用主軸線性模組<br></font>

精確、簡單、高效

輪廓:

  • 需要什麼? 帶主軸驅動 的精密 線性工作台 ,以及 帶電動馬達 的 齒帶軸
  • 需求: 戶外使用的高負載需要耐高溫的產品。此外,所有元件都必須防水、防污、耐磨、彈性好、不生鏽且故障安全。
  • 產業: 機器人
  • 客戶的成功案例: drylin® SHT 線性模組和 ZLW 齒帶軸提供高負載能力和耐磨性。堅固耐用的設計可在各種環境下自主驅動,無論是酷熱或寒冷的環境,或是水中、泥土中,甚至是沙塵暴中。這些系統無腐蝕、免維護。

遇到的問題(困難)

  • 沙漠地區的沙地
  • 強風和沙暴
  • 嚴熱或嚴寒 (-20 至 +50 °C)
  • 濕滑泥濘的地面

解決方案

線上配置客製化導螺桿線性系統

線上配置 igus 的 drylin SHT 導向螺桿線性工作台
  • 僅需幾個步驟即可定制 SHT 主軸線性系統
  • 可選擇配置客製化驅動主軸頸
  • 自動建立線性工作台的 3D 模型
  • 以多種不同的 2D 和 3D 格式匯出線性工作台
  • 以 PDF 格式提供組裝的 2D 尺寸圖紙
  • 可下載 PDF 格式的完整零件清單

印象

自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統
自主測量系統

其他應用範例

驅動技術應用範例

適用於惡劣環境的海上機器人

驅動技術應用範例

特殊量測裝置,含導螺桿軸、馬達& 控制系統

驅動技術應用範例

適用於混凝土的 3D 印表機 l 適用於多塵環境的無潤滑解決方案

訂單篩選單元中的驅動技術

自動定位系統中的電力驅動技術

用於精密、無間隙焊縫彎曲測試裝置的直線軸

用於精密、無間隙焊縫彎度測試設備的線性軸

無潤滑線性軸,用於自動化雞尾酒調酒機

無潤滑的線性軸用於雞尾酒自動調酒機

驅動技術線上商店

驅動技術商店

驅動技術配置器

驅動技術配置器

下載白皮書

驅動技術白皮書

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢