變更語言 :

適用於 CNC 銑床的正確組件
移動能量讓 DIY CNC 銑床更輕鬆
您是否正在製造 CNC 銑床並尋找合適的零件?透過 igus,您可以合理的價格為您的銑床取得合適的零件 - 從拖鏈、運動用的纜線 (chainflex cable) 到滑動軸承和線性軸承,這些都不需要潤滑或保養。

X 軸:
對於 X 軸的能量供應,我們建議使用標準的 E2i.26 能量鏈,或適用於小型銑床的 B15i。由於輪廓平滑,兩者都對電纜友善。為了確保能量鏈可靠運作,我們建議使用管狀槽。
Y 軸:
與 X 軸的能量供應一樣,我們也建議 Y 軸使用標準能量鏈 E2i.26 或小型銑床專用的 B15i。
Stepcraft 公司的 CNC 機床 M 系列深受業餘愛好者的青睞,同時也用於生產小批量產品和創建原型。
在設計銑床時,功能和彈性與成本同樣重要。因此,機器製造商現在依賴我們的乾擾導螺絲和螺帽在三軸上移動銑頭。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net