磨損最小,最衛生:灌裝線中的滑動軸承和線性軸承

Küppersbusch GmbH 飲料灌裝系統的自潤滑軸承技術

輪廓

  • 需求: Drylin® - 梯形螺紋、igubal ® 夾子調心滑動軸承、drylin® R 法蘭軸承、Tribo-Tape 滑動箔、drylin® T-railguides、iglidur® 法蘭軸承
  • **要求:**所有旋轉軸承與線性軸承都必須易於清潔,並達到較長的使用壽命。 基於衛生理由,它們必須不需要任何外部潤滑劑,而且與產品接觸的零件材料必須符合 FDA 標準。
  • **產業:**包裝、飲料行業
  • **客戶的成功:**軸承產品組合可提供滿足所有要求的部件:由高性能聚合物製成的軸承無需潤滑劑、幾乎無磨損且符合 FDA 標準。這意味著 Küppersbusch 系統的使用者只需要最低限度的服務。
飲料充填系統

遇到的問題(困難)

解決方案

圖一:Küppersbusch 常使用帶法蘭螺帽的 drylin® 主軸來調整高度和格式。

圖 2:三個軸承點構成一個導軌系統。左邊和右邊的滑動軸承箔為軸承,主軸和中間的導螺桿螺帽為驅動器。

圖 3:容易安裝的馬達安裝,使用中的自動對心: igubal® Clips 球面滑動軸承。

圖 4:視覺上完美、低摩擦且耐用:帶鋁製適配器的 drylin® R 翻邊軸承與相匹配的軸組合。

圖 5: iglidur® Tribo-Tape (由 iglidur® B160 材料製成) 位於裝瓶廠轉盤出口。

圖 6:符合 FDA 規範且耐化學:iglidur® 套圈承載於充填管的定心橋上。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢