免潤滑自潤式螺桿冷藏鎖固型系統技術

工作室中的弧形黑色塑膠外罩。

規格

  • **需要什麼:**鎖固型系統滑動門的線性科技
  • **要求:**100% 免潤滑和維護、耐用、耐寒、經濟實惠、安靜且無震動、符合食品標準、低摩擦
  • 使用的產品: dryspin 法蘭螺母由iglidur J 製成,dryspin 導螺桿由不銹鋼製成, 螺紋尺寸為 10x50、
    drylin E步進馬達
  • **客戶的成功:**義大利公司 Cisaplast 為冷藏櫃製造自動鎖固型系統。專家使用drylin 步進馬達和dryspin 法蘭螺母製成的高性能塑膠iglidur J 來導向門的移動。該部件無需外部潤滑劑即可工作,免保養、重量輕、經濟實惠且經久耐用。

使用的產品

遇到的問題(困難)

解決方案

應用視訊

igus dryspin 螺桿搭配螺母元件與商店圖示。

線上訂購:

Dryspin 配置器顯示一根螺紋主軸與可選法蘭軸承套筒。

設定導螺桿驅動器:

dryspin 螺桿技術,右箭頭與回收標誌。

精進技術 & 降低成本:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢