變更語言 :



在搬運系統中使用哪種線性滑軌?
緊湊的設計、免維護且無故障的操作、具成本效益的結構和高精度,這些都是在線性搬運中傾向於電力驅動系統而非氣動搬運設備的好理由。然而,為了能夠利用這些優點,還必須回答在入口軸中使用線性技術的問題。在討論線性滑軌及滑座的材質與設計時,究竟什麼才是最重要的?

有一件事是肯定的:導軌在確保精確性和可靠性方面扮演了關鍵的角色,不會因高循環時間和工作速度而被淘汰。
AS-Morawski 的 NTS Ultra-Speed 採用 "drylin®" 產品系列中的滑動線性導軌,因為它們可以實現非常緊湊且完全免維護的處理系統。它們也可用於實現任何所需長度的處理裝置。它們的定位精度比非常昂貴的精密導軌還要低。

**然而,**所謂的"間隙調整系統" 可確保定位精度達 +/- 0.1 mm 的無間隙導軌系統。
具體來說,drylin® R、drylin® W、drylin® T 和 drylin® N 導軌系統應用於 AS-Morawski 的搬運裝置。
系統最重要的設計特色:與我們熟悉的循環式滾珠軸承系統不同,drylin® 線性滑軌採用特殊的滑動元件。這些滑動元件大多由 iglidur® J 材料製成,由於其特殊的磨損和摩擦特性,在應用中具有優勢。
客戶見證-客戶怎麼說?
"根據我們多年的經驗,我們可以確認 igus®- 導向器非常適合處理技術。作為我們產品系列的一部分,我們已經在機械工程的所有應用中使用並測試了它們。在至少 75% 的情況下,它們都能取代鋼製循環滾珠軸承導軌。在 100% 免維護方面,drylin® 無與倫比。"
Georg Morawski,AS-Morawski 開發與管理部門

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net