<font size="7">工業產品的打標</font><br>借助雷射工作站</font>

工業產品的標籤

工業產品的標籤

雷射站
  • **需要什麼?**用於工業產品打標的雷射工作站
  • 要求100 % 潤滑免保養、小巧、輕量、安靜且無震動、低成本
  • **使用的產品:**drylin® 伸縮式導軌、drylin® W 導軌、drylin® SLW,搭配主軸線性單元及整合式 dryspin® 不銹鋼製螺紋主軸
  • 客戶的成功奧地利公司 Östling Marking Systems 正在開發用於工業產品打標的雷射工作站。為了將產品裝入機器,操作員必須升起一扇滑門。為了這個動作,工程師們使用了兩組伸縮式導軌(drylin® W)。內部也使用了配重 - 同樣安裝在導軌(drylin® )上。由手輪驅動的 drylin® SLW 系列主軸線性單元,也用來調整工作面的高度。這些組件工作時不需使用潤滑油,而且結構緊湊、重量輕、安靜且價格合理。

遇到的問題(困難)

解決方案

使用的產品

螺桿

乾式主軸® 螺紋主軸

伸縮式導軌

drylin® 伸縮滑軌

直流馬達

drylin® SLW 線性單元

法蘭軸承

drylin® W 型材指南

進一步應用圖片

充填系統

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

精進技術、降低成本。

改善技術...降低成本:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢